Duratech
TOP200x50-Ø20
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Toepassingen | IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Oplossingen voor zwaar transport, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 800 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 1200 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 1000 KG |
Statisch Draagvermogen | 1600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 1,62 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Asgatdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Type lager | 6304 |