Duratech
TOP125x50-Ø20
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
Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Asgatdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Type lager | 6204 |
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 700 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 840 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 700 KG |
Statisch Draagvermogen | 1400 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,81 KG |