Duratech
MOP160x50-Ø30
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide, superzwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Natural white |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Asgatdiameter | 30 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Type lager | 6306 |
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 2250 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 2700 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 2250 KG |
Statisch Draagvermogen | 4500 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 1,62 KG |