Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Delta twin |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Oplossingen voor zwaar transport |
Producttype | Zwenkwiel |
Draagvermogen bij 4 km/u | 400 KG |
Statisch Draagvermogen | 800 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 111,5 mm |
Totale breedte | 92 mm |
Totaal gewicht | 1,93 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
Zwenklager | Precisiekogellagers |
Kleur | Transparante Coating, Transparante Coating |
Offset | 25 mm |
Zwenk radius | 62 mm |
Uitzwenking | 124 mm |
Diameter koepel | 73 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Staal, ijzer |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 65 mm |
Breedte Loopvlak | 30 mm |
Wielbreedte | 30 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Lengte plaat | 100 mm |
Breedte plaat | 100 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 63 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 78 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 63 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 78 mm |
Diameter bevestigingsgat | 10,5 mm |