Compacta
2198UOI030P60-45X20
Kernkenmerken
Productnaam | Compacta |
---|---|
Toepassingen | Detailhandel, IJzerwarenhandelaar, Winkelkar |
Producttype | Bokwiel |
Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 30 KG |
Statisch Draagvermogen | 60 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 34 mm |
Totale breedte | 20 mm |
Totaal gewicht | 0,03 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Hoekig |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Diameter koepel | 20 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager met tussenbus |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 30 mm |
Breedte Loopvlak | 15 mm |
Wielbreedte | 15 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 45 mm |
Breedte plaat | 20 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 35 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 35 mm |
Diameter bevestigingsgat | 5,5 mm |