Compacta
1430POI025P60-35x30
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Compacta |
---|---|
Toepassingen | Detailhandel, IJzerwarenhandelaar, Winkelkar |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 10 KG |
Statisch Draagvermogen | 20 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 36 mm |
Totale breedte | 24 mm |
Totaal gewicht | 0,03 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 9 mm |
Zwenk radius | 21,5 mm |
Uitzwenking | 43 mm |
Diameter koepel | 24,5 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager met tussenbus |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 25 mm |
Breedte Loopvlak | 12 mm |
Wielbreedte | 12 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 35 mm |
Breedte plaat | 30 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 23 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 28 mm |
Diameter bevestigingsgat | 4,2 mm |