Basetech
POO125x40-Ø12 RAL9011
Kernkenmerken
Productnaam | Basetech |
---|---|
Toepassingen | IJzerwarenhandelaar |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 200 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 200 KG |
Statisch Draagvermogen | 400 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,18 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Asgatdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 44 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |