Basetech
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
Kernkenmerken
Productnaam | Basetech |
---|---|
Toepassingen | IJzerwarenhandelaar |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 35 KG |
Statisch Draagvermogen | 70 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totaal gewicht | 0,01 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager met tussenbus |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 38 mm |
Breedte Loopvlak | 20 mm |
Asgatdiameter | 6 mm |
Naaflengte | 21,5 mm |
Wielbreedte | 20 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |