Alpha
3477PVR080P62
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 70 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 70 KG |
Statisch Draagvermogen | 140 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 108 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Totaal gewicht | 0,86 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 44,5 mm |
Zwenk radius | 121 mm |
Uitzwenking | 242 mm |
Diameter koepel | 75 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lager | Rollager |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 80 mm |
Breedte Loopvlak | 35 mm |
Wielbreedte | 35 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 105 mm |
Breedte plaat | 80 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter bevestigingsgat | 9 mm |