Alpha
3470POO100P62
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
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 40 mm |
Zwenk radius | 90 mm |
Uitzwenking | 180 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 36 mm |
Wielbreedte | 36 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 105 mm |
Breedte plaat | 80 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter bevestigingsgat | 9 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 160 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 160 KG |
Statisch Draagvermogen | 320 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 128 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Totaal gewicht | 0,72 KG |