Alpha
3470DVR160P63
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 55 mm |
Zwenk radius | 135 mm |
Uitzwenking | 270 mm |
Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Staalplaat |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lager | Rollager |
Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 137 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 135 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 135 KG |
Statisch Draagvermogen | 270 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totale hoogte | 200 mm |
Totale breedte | 96 mm |
Totaal gewicht | 2,37 KG |