Alpha
3430POO065P60-95x70
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 120 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 120 KG |
Statisch Draagvermogen | 240 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 83 mm |
Totale breedte | 65 mm |
Totaal gewicht | 0,4 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 22 mm |
Zwenk radius | 54,5 mm |
Uitzwenking | 109 mm |
Diameter koepel | 65 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 65 mm |
Breedte Loopvlak | 30 mm |
Wielbreedte | 30 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 95 mm |
Breedte plaat | 70 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 45 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 52 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 66,5 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 77 mm |
Diameter bevestigingsgat | 8 mm |