Alpha stainless
8478UOO080P62
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha stainless |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Bokwiel |
Speciale functies | Roestvrij |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 200 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 200 KG |
Statisch Draagvermogen | 400 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 108 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Totaal gewicht | 0,38 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Kleur | Roestvrij staal, Roestvrij staal |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Kleur Wiel | Natural white |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 80 mm |
Breedte Loopvlak | 34 mm |
Wielbreedte | 34 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 100 mm |
Breedte plaat | 85 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter bevestigingsgat | 9 mm |