Alpha stainless
8477UOO160P63
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha stainless |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Speciale functies | Roestvrij |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 500 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 500 KG |
Statisch Draagvermogen | 1000 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 200 mm |
Totale breedte | 96 mm |
Totaal gewicht | 2,14 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Roestvrij staal, Roestvrij staal |
Offset | 60 mm |
Zwenk radius | 167 mm |
Uitzwenking | 334 mm |
Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Kleur Wiel | Natural white |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 137 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |