Alpha stainless
8477UFC125P30-13
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha stainless |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Speciale functies | Roestvrij |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 150 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG |
Statisch Draagvermogen | 300 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 155 mm |
Totaal gewicht | 1,13 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Offset | 40 mm |
Uitzwenking | 242 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
Lager | Precisiekogellager, roestvrij |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 64 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 13 mm |