Alpha stainless
8470UOO080P30-13
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha stainless |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Zwenkwiel |
Speciale functies | Roestvrij |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 150 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG |
Statisch Draagvermogen | 300 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 108 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Totaal gewicht | 0,55 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Roestvrij staal, Roestvrij staal |
Offset | 44,5 mm |
Zwenk radius | 84,5 mm |
Uitzwenking | 169 mm |
Diameter koepel | 75 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Lager | Glijlager |
Kleur Wiel | Natural white |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wieldiameter | 80 mm |
Breedte Loopvlak | 34 mm |
Wielbreedte | 34 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 13 mm |