Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha central |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur |
Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 250 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 250 KG |
Draagvermogen bij 6 km/u | 200 KG |
Statisch Draagvermogen | 500 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 200 mm |
Totale breedte | 99 mm |
Totaal gewicht | 2,66 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 55 mm |
Zwenk radius | 143,5 mm |
Uitzwenking | 287 mm |
Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 46 mm |
Wielbreedte | 46 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Plaat met centrale vergrendeling |
---|---|
Lengte plaat | 176 mm |
Breedte plaat | 112 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 77,5 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 13 mm |