Alpha central
3476PXU200P69 L0-11
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha central |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur |
Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/u | 205 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 205 KG |
Statisch Draagvermogen | 410 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 240 mm |
Totaal gewicht | 2,71 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Offset | 55 mm |
Zwenk radius | 155 mm |
Uitzwenking | 310 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, van biologische origine, gespoten, elektrisch geleidend |
Lager | Glijlager met synthetische tussenbus |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat met centrale vergrendelingsfunctie |
---|---|
Lengte plaat | 137 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |