Agila
2477PJP125P50
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
Statisch Draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 160 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Totaal gewicht | 0,87 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Offset | 41 mm |
Zwenk radius | 131 mm |
Uitzwenking | 262 mm |
Diameter koepel | 60 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 83 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 77 mm |
Breedte plaat | 67 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |