Agila
2477PJO075P40
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 75 KG |
Statisch Draagvermogen | 150 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 100 mm |
Totale breedte | 43 mm |
Totaal gewicht | 0,3 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 24 mm |
Zwenk radius | 80 mm |
Uitzwenking | 160 mm |
Diameter koepel | 43 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lager | Glijlager |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 75 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Lengte plaat | 60 mm |
Breedte plaat | 60 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |