Agila
2470PJP100P30-11
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
Statisch Draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 135 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Totaal gewicht | 0,58 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 38 mm |
Zwenk radius | 88 mm |
Uitzwenking | 176 mm |
Diameter koepel | 60 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 11 mm |