Agila
2470DIK100R05-28
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële verbruiker, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 80 KG |
Statisch Draagvermogen | 160 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totale hoogte | 138 mm |
Totaal gewicht | 1,11 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Offset | 38 mm |
Zwenk radius | 88 mm |
Uitzwenking | 176 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Staalplaat |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lager | Konuskogellager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Vaste Stift, rond |
---|---|
Diameter Bout | 28 mm |
Lengte Bout | 45 mm |