Agila twin
2977PJP075P30-10
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 31,3 mm |
Zwenk radius | 99 mm |
Uitzwenking | 198 mm |
Diameter koepel | 65 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 75 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 10,3 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Agila twin |
---|---|
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
Statisch Draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 99 mm |
Totale breedte | 71 mm |
Totaal gewicht | 0,64 KG |