Agila light
1477PAO075P40
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
Verloop | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 44 mm |
---|---|
Diameter koepel | 41 mm |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Materiaal | Staalplaat, licht |
Offset | 25 mm |
Uitzwenking | 156 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 78 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 25 mm |
---|---|
Diameter | 75 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 91 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Wielbreedte | 25 mm |
Wieldiameter | 75 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Breedte plaat | 60 mm |
Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Lengte plaat | 60 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 60 KG |
---|---|
Productnaam | Agila light |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Statisch Draagvermogen | 120 KG |
Totaal gewicht | 0,3 KG |
Totale breedte | 44 mm |
Totale hoogte | 100 mm |