Agila light
1470PAO100P50
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 28 mm |
Zwenk radius | 78 mm |
Uitzwenking | 156 mm |
Diameter koepel | 41 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lager | Glijlager |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 91 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 77 mm |
Breedte plaat | 67 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Agila light |
---|---|
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 70 KG |
Statisch Draagvermogen | 140 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 125 mm |
Totale breedte | 44 mm |
Totaal gewicht | 0,31 KG |