Accessory
stem B10-11x20/10 blue
Kernkenmerken
Productnaam | Accessory |
---|---|
Producttype | Accessoire |
Draagvermogen bij 3 km/u | 60 KG |
Statisch Draagvermogen | 120 KG |
Totale hoogte | 4,5 mm |
Totaal gewicht | 0,04 KG |
Prestaties
Corrosieweerstand |
---|
Bevestiging
Bevestigingstype | Stift met gripring, met kraag |
---|---|
Diameter Stift | 11 mm |