Accessory
S70-10x10 / 10
Prestaties
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
---|
Corrosieweerstand |
---|
Bevestiging
Bevestigingstype | draadstift met vierkante inzet (boven) |
---|---|
Lengte Stift | 10 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 80 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch Draagvermogen | 160 KG |
Totaal gewicht | 0,03 KG |
Totale hoogte | 6 mm |