Accessory
P41-65x65 / 10
Prestaties
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
---|
Corrosieweerstand |
---|
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 47 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 42 mm |
Breedte plaat | 65 mm |
Diameter bevestigingsgat | 6 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 47 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 42 mm |
Lengte plaat | 65 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 80 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch Draagvermogen | 160 KG |
Totaal gewicht | 0,12 KG |
Totale hoogte | 12 mm |