Accessory
P41-42x42 / 10
Prestaties
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
---|
Corrosieweerstand |
---|
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 32 mm |
Breedte plaat | 42 mm |
Diameter bevestigingsgat | 5 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 32 mm |
Lengte plaat | 42 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 60 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch Draagvermogen | 120 KG |
Totaal gewicht | 0,06 KG |