Accessory
P41-38x38/8 blue
Kernkenmerken
Productnaam | Accessory |
---|---|
Producttype | Accessoire |
Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
Statisch Draagvermogen | 80 KG |
Totale hoogte | 10 mm |
Totaal gewicht | 0,04 KG |
Prestaties
Corrosieweerstand |
---|
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Lengte plaat | 38 mm |
Breedte plaat | 38 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 27 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 27 mm |
Diameter bevestigingsgat | 5 mm |