Accessory
B10-11x20 / 10
Prestaties
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
---|
Corrosieweerstand |
---|
Bevestiging
Bevestigingstype | Stift met gripring, met kraag |
---|---|
Diameter Stift | 11 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 60 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch Draagvermogen | 120 KG |
Totaal gewicht | 0,04 KG |
Totale hoogte | 4,5 mm |