9942ITP200P63 SH80
9942ITP200P63 SH80
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid goed |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
Rolprestaties | Operationeel gedrag goed |
Verloop | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 157 mm |
---|---|
Diameter koepel | 136 mm |
Kleur | Transparante Coating |
Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
Offset | 55 mm |
Uitzwenking | 323 mm |
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
Zwenklager | Precisiekogellagers |
Zwenk radius | 159 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 50 mm |
---|---|
Diameter | 200 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Kleur Wiel | Verkeersgrijs A (RAL7042) |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
Naam wiel 0 (ERP) | Novatech |
Wielbreedte | 50 mm |
Wieldiameter | 200 mm |
Wielkern materiaal | Aluminium |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm, 105 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm, 105 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm, 105 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte plaat | 137 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 750 KG |
---|---|
Draagvermogen bij 6 km/u | 600 KG |
Productnaam | Delta twin |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Statisch Draagvermogen | 1500 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10°C |
Totaal gewicht | 7,6 KG |
Totale breedte | 157 mm |
Totale hoogte | 250 mm |