3477UFP200P63
3477UFP200P63
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid uitstekend |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
Rolprestaties | Bedrijfsgedrag zeer goed, Operationeel gedrag goed |
Verloop | Afslijting goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 96 mm |
---|---|
Diameter koepel | 96 mm |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
Offset | 55 mm |
Uitzwenking | 334 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 167 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 46 mm |
---|---|
Diameter | 200 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Lager | Precisiekogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
Naam wiel 0 (ERP) | Elastech |
Wielbreedte | 46 mm |
Wieldiameter | 200 mm |
Wielkern materiaal | Polyamide |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm, 105 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Breedte plaat | 105 mm |
Diameter bevestigingsgat | 11 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm, 105 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
Lengte plaat | 137 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 400 KG |
---|---|
Draagvermogen bij 6 km/u | 250 KG |
Productnaam | Alpha |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Statisch Draagvermogen | 800 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 3,04 KG |
Totale breedte | 96 mm |
Totale hoogte | 240 mm |