1670PJO100P50
1670PJO100P50
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid goed, Bewegend geluid zeer goed |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming goed |
Rolprestaties | Operationeel gedrag goed |
Verloop | Afslijting goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 58 mm |
---|---|
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Materiaal | Staalplaat, licht |
Offset | 38 mm |
Uitzwenking | 176 mm |
Vork Vorm | Breed, versterkt |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 88 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 32 mm |
---|---|
Diameter | 100 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A, 88 Shore A |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Naam wiel 0 (ERP) | Supratech |
Wielbreedte | 32 mm |
Wieldiameter | 100 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm, 56 mm |
Breedte plaat | 67 mm |
Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm, 56 mm |
Lengte plaat | 77 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 80 KG |
---|---|
Productnaam | Agila smart |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Statisch Draagvermogen | 160 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 0,51 KG |
Totale breedte | 58 mm |
Totale hoogte | 135 mm |