1430POI025P60-35x30
1430POI025P60-35x30
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība lieliska, Nodilumizturība ļoti laba |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Plašs |
---|---|
Grozāmais gultnis | Vienas bumbas sacensības |
Grozāms savienojums | 43 mm |
Krāsa | Pasivēts ar zilu, Pasivēts ar zilu |
Kupola diametrs | 24,5 mm |
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
Ofsets | 9 mm |
Pagrieziena rādiuss | 21,5 mm |
Platums | 24 mm |
Ritenis
Diametrs | 25 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Protektora platums | 12 mm |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011), Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 25 mm |
Riteņa nosaukums 0 (ERP) | Basetech |
Riteņa platums | 12 mm |
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs | 4,2 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 23 mm, 28 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 23 mm, 28 mm |
Plāksnes garums | 35 mm |
Plāksnes platums | 30 mm |
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 36 mm |
---|---|
Kopējais platums | 24 mm |
Kopējais svars | 0,03 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 10 KG |
Produkta nosaukums | Compacta |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
Statiskā kravnesība | 20 KG |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60°C |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20°C |