1298UOI014P80
1298UOI014P80
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
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība ļoti laba |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Taisns |
---|---|
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Kupola diametrs | 19 mm |
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
Platums | 19 mm |
Ritenis
Diametrs | 14 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Korpusa materiāls | Poliamīds |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Protektora platums | 14 mm |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 14 mm |
Riteņa platums | 14 mm |
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs | 2,5 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 20 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 20 mm |
Uzstādīšanas veids | Apaļa plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 13,5 mm |
---|---|
Kopējais platums | 19 mm |
Kopējais svars | 0,01 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 15 KG |
Produkta nosaukums | Compacta |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
Statiskā kravnesība | 30 KG |