Zeta
4681IEP160P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Zeta |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 350 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 350 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 280 KG |
Statiskā kravnesība | 700 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais augstums | 200 mm |
Kopējais platums | 96 mm |
Kopējais svars | 3,35 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
---|---|
Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 55 mm |
Grozāms savienojums | 230 mm |
Kupola diametrs | 96 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Alumīnijs |
---|---|
Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Melns (līdzīgs RAL9005) |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (A) | 67 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 137 mm |
Plāksnes platums | 105 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |