Zeta stainless
8678TOO125P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Veiktspēja
Korozijas izturīgs | Izcila izturība pret koroziju |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība lieliska |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
---|---|
Materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
Platums | 117 mm |
Ritenis
Diametrs | 125 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Protektora platums | 50 mm |
Protektors | Ciets protektors |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 74 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 74 mm |
Plāksnes garums | 137 mm |
Plāksnes platums | 117 mm |
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 164 mm |
---|---|
Kopējais platums | 117 mm |
Kopējais svars | 1,5 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 700 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 560 KG |
Produkta nosaukums | Zeta stainless |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Statiskā kravnesība | 1400 KG |