Zeta reverse
468BTOO125P63 180°
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Zeta reverse |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 700 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 700 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 560 KG |
Statiskā kravnesība | 1400 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 164 mm |
Kopējais svars | 2,85 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
---|---|
Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
Ofsets | 60 mm |
Grozāms savienojums | 360 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Ciets protektors |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 137 mm |
Plāksnes platums | 105 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |