Supratech
PJO075x25-Ø8
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iepirkumu ratiņi, Mēbeles, Ēdināšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Supratech |
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 75 KG |
Statiskā kravnesība | 150 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 0,06 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Protektora platums | 25 mm |
Ass atveres diametrs | 8 mm |
Rumbas garums | 26,5 mm |
Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |