Supratech
PJI050x19-Ø6
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
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Protektora platums | 19 mm |
Ass atveres diametrs | 6 mm |
Rumbas garums | 21,5 mm |
Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Supratech |
---|---|
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Statiskā kravnesība | 80 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 0,02 KG |