Stora
2370PJP075P30-10
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
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Plāns |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 30 mm |
Pagrieziena rādiuss | 67,5 mm |
Grozāms savienojums | 135 mm |
Kupola diametrs | 43,5 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Protektora platums | 25 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
---|---|
Skrūves atveres diametrs | 10,3 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Stora |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 75 KG |
Statiskā kravnesība | 150 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 100 mm |
Kopējais platums | 50 mm |
Kopējais svars | 0,3 KG |