Stora
2370DIK125P30-13
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
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Plāns |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Ofsets | 38 mm |
Pagrieziena rādiuss | 100,5 mm |
Grozāms savienojums | 201 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
Gūltnis | Coni di sfere |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
---|---|
Skrūves atveres diametrs | 13 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Stora |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais augstums | 155 mm |
Kopējais svars | 1,01 KG |