Stora
2370DIK100P30-11
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iepirkumu ratiņi |
---|---|
Produkta nosaukums | Stora |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 80 KG |
Statiskā kravnesība | 160 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais augstums | 129 mm |
Kopējais svars | 0,8 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Plāns |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Ofsets | 35 mm |
Pagrieziena rādiuss | 85 mm |
Grozāms savienojums | 170 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
Gūltnis | Coni di sfere |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
---|---|
Skrūves atveres diametrs | 11 mm |