Socket
plastic socket R20-17/11
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Socket |
---|---|
Produkta veids | Aksesuārs |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Statiskā kravnesība | 80 KG |
Kopējais augstums | 36 mm |
Kopējais svars | 0 KG |
Veiktspēja
Korozijas izturīgs |
---|
Kronšteinis
Apkakles diametrs | 19 mm |
---|
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Sintētiskā ligzda, apaļa |
---|---|
Skrūves diametrs | 17 mm |