Socket
R21-13x26 / 8
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
Kronšteinis
Apkakles diametrs | 20 mm |
---|
Uzstādīšana
Skrūves diametrs | 13 mm |
---|---|
Skrūves garums | 26 mm |
Uzstādīšanas veids | Lieta cinka ligzda |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 2 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0,01 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 80 KG |
Produkta nosaukums | Socket |
Produkta veids | Aksesuārs |
Statiskā kravnesība | 160 KG |