Socket
R20-16x27 / 7
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Kronšteinis
Apkakles diametrs | 20 mm |
---|
Uzstādīšana
Skrūves diametrs | 16 mm |
---|---|
Skrūves garums | 27 mm |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 5,5 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 30 KG |
Produkta nosaukums | Socket |
Statiskā kravnesība | 60 KG |