Socket
R20-10x29 / 7 without rips
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Kronšteinis
Apkakles diametrs | 18 mm |
---|
Uzstādīšana
Skrūves diametrs | 10 mm |
---|---|
Skrūves garums | 29 mm |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 3,5 mm |
---|---|
Kopējais svars | 0 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 30 KG |
Produkta nosaukums | Socket |
Statiskā kravnesība | 60 KG |