Puretech
PVR250x60-Ø25
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Rūpnieciskais patērētājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Puretech |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 295 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 295 KG |
Statiskā kravnesība | 590 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 2,87 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 250 mm |
Protektora platums | 60 mm |
Ass atveres diametrs | 25 mm |
Rumbas garums | 74 mm |
Riteņa platums | 60 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |