Puretech
DYK100x32-Ø8
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
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
Gūltnis | Coni di sfere |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Ass atveres diametrs | 8 mm |
Rumbas garums | 36 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Puretech |
---|---|
Īpašas funkcijas | Elektrovadītspējīga |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 80 KG |
Statiskā kravnesība | 160 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais svars | 0,46 KG |